ETHERLINE® TRAIN
Cabos de Ethernet de acordo com EN 50264-3-1 Tipo XM para exigências elevadas no setor ferroviário
Industrial Ethernet cables for rolling stock industry and railway application, acc. to EN 50264
- Atende EN 50264-3-1 tipo XM e EN 45545-2
-
Cat.5e Performance até 100 / 1000 MBit/s
Cat.6A & Cat.7 qualificado para 10 GBit/s
Vantagens
- Good chemical resistance please see Appendix T1
- Robusto face a influências mecânicas em ambientes rigorosos
- Ampla faixa de temperatura
- Reduced flame spreading increases the protection against damage to persons and property in the event of a fire
Âmbitos de aplicação
- Para a utilização em veículos ferroviários e ônibus, para instalação fixa e para aplicações em que podem ser esperados poucos movimentos
- Indicado para instalações por ex: sistemas de camera, sistemas de emissão de bilhetes
- Também pode ser usado em ambientes e áreas oleosas com temperatura ambiente elevada
Características do produto
- Reação ao fogo de acordo com EN/IEC:
- livre de halogênio de acordo com EN 60754-1
- nenhum gás corrosivo de acordo com EN 60754-2
- nenhum flúor de acordo com EN 60684-2
- nenhum gás tóxico de acordo com EN 50305
- pouca densidade de fumaça de acordo com EN 61034-2
- retardante de chama de acordo com EN 60332-1-2
- nenhuma propagação da chama de acordo com EN 60332-3-25 - Reação ao fogo de acordo com NF:
- toxicidade dos gases de incêndio de acordo com NF X 70-100
- pouca densidade de fumaça de acordo com NF X 10-702
- nenhuma propagação da chama de acordo com NF C 32-070,
Cat. C1 e C2 - Propriedades químicas:
- Resistente a óleo de acordo com EN 50264-1
- Resistente a combustível de acordo com EN 50264-1
- Resistente a ácido de acordo com EN 50264-1
- Resistente a alcalinos de acordo com EN 50264-1
- Resistência a ozônio de acordo com EN 50264-3-2
Norm references / Approvals
- Requisitos elétricos de ac. com a IEC 61156-6
- EN 50264-1
- EN 45545-2 HL1, HL2, HL3
Projeto do produto
- Cordão de 7 fios de cobre estanhado
- Isolação de condutor a base de poliolefina
- Cat.5e: SF/UTP - Blindagem coletiva em folha de alumínio e trança de cobre estanhado
- Cat.6A/Cat.7: S/FTP - Pares blindados em folha aluminizada e blindagem coletica em trança de cobre estanhado
- Cobertura: Composto de polímero de feixe de elétrons interconectados EM 104
- Cor da cobertura: Preto
Classificação ETIM 5
- ID da classe ETIM 5.0/6.0: EC000830
- Descrição da classe ETIM 5.0/6.0: Cabo de dados
Tensão de pico de operação
- (não adequado para aplicações de potência)
125 V
Raio de flexão mínimo
- Com flexão: 10 x diâmetro externo
- Instalação fixa: 8 x diâmetro externo
Tensão de ensaio
- Condutor/Condutor: 1000 V
- Condutor/Terra: 1000 V
Impedância característica
- nom. 100 Ω de acordo com IEC 61156-6
Faixa de temperatura
- Instalação fixa: -45 °C a +90 °C
- Flexing: -35°C up to +90°C
- Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
- Encontra nossos comprimentos padrão em: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
- PROFINET® é uma marca registrada da PNO (organização de usuários PROFIBUS)
- Folha de dados detalhada sob pedido. Especifique o tipo de cabo/as dimensões exatas
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos