Comunicação Industrial para indústria Automotiva

O setor automotivo é uma das indústrias mais automatizadas. Todos os processos devem ser bem monitorados, pois uma pequena falha pode causar consequências fatais. Portanto, a maioria dos componentes é estritamente controlada por cada fabricante de automóveis. Listas de fornecedores e componentes aprovados devem ser seguidas por todos os fabricantes de máquinas. PROFINET é o protocolo de comunicação mais comum entre os fabricantes de automóveis europeus.
Cada linha de produção consiste em várias máquinas, equipamentos e ferramentas. Cada aplicação tem necessidades específicas em relação aos cabos de dados, como taxas máximas de dados, resistência à temperatura, EMC, resistência à flexão e torção ou resistência mecânica e química.
Seus desafios, nossas soluções
- Os cabos PROFINET produzidos em nossa própria fábrica são aprovados para uso na indústria automotiva
- Vasta gama de componentes PROFINET, incluindo fibra óptica
- Nosso especialista em aplicações automotivas pode orientar sobre os produtos aprovados
- Grande variedade de componentes de catálogo disponíveis globalmente
- Normas e aprovações internacionais
- Solução de cabo para cat. 5, 5e, 6, 6a, 7
- Cabos para todos os tipos de movimentos
- Grande disponibilidade e entregas rápidas
Sua indústria - suas aplicações especiais
- Painel de controle
- Máquina
- Painel de controle para painel de controle
- Robô
- Esteira porta de cabos
- Edifício ou escritório
- Montagem em campo
Soluções de conexão são nossa missão
Cabos Ethernet
- ETHERLINE® FD P FC CAT5 2x2xAWG22
- ETHERLINE® PN Cat.5 Y FLEX FC
- ETHERLINE® FD P CAT5e 4X2XAWG26
- ETHERLINE® FD P CAT.6 4X2XAWG26
- ETHERLINE® PN CAT.7 FRNC A
- ETHERLINE® PN Cód. Cat. 6A P FD FC
Patchcords Ethernet
Cabos de fibra ótica
Conectores de montagem em campo
Switches industriais