Comunicação Industrial para Banda Larga

A banda larga garante conexões de dados de alta velocidade entre bairros, cidades e residências. No passado, a conexão era feita por cabos de dados metálicos. Atualmente, a conexão é feita por meio de cabos de fibra ótica, por oferecerem as maiores taxas de bits. Em novas construções, a fibra óptica é levada diretamente para o usuário doméstico, em vez de cabos metálicos. Os cabos de fibra óptica devem ser adequados para ser enterrados diretamente no solo ou ar livre.
Seus desafios, nossas soluções
- Cabos de fibra óptica para sepultamento externo e direto
- Armazéns locais para entregas rápidas e pequenos MOQs
- Ampla gama de acessórios (ferramentas de montagem, rótulos, tubos retráteis etc.) e componentes compatíveis (por exemplo, caixas de emenda, conectores, adaptadores)
- Fibra ótica pré-aproveitada (troncos e troncos)
Soluções de conexão são nossa missão
Cabos de fibra ótica
- HITRONIC® HQN1500 12E 9/125 OS2
- HITRONIC® HQN1500 12G 50/125 OM2
- HITRONIC® HQN1500 12G 50/125 OM3
- HITRONIC® HQN1500 24E 9/125 OS2
Prensa-cabos