Comunicação Industrial para Alimentos e Bebidas

O segmento de Alimentos e bebidas é uma indústria muito específica, com alta demanda por automação. Este segmento é frequentemente comparado à indústria automotiva. Existem várias semelhanças, por exemplo, o alto foco na qualidade, eficiência da produção e a segurança do consumidor final.
Além disso, é fundamental garantir e cumprir altos padrões de higiene. Operadores de máquinas sempre representam um risco, portanto, as linhas de produção modernas são totalmente automatizadas, utilizando robôs para processar os produtos. O processo de produção é verificado visualmente por câmeras industriais para garantir uma qualidade consistente e evitar qualquer tipo de contaminação. Existem também escalas e scanners 3D para garantir o posicionamento perfeito.
Todas as linhas de produção precisam de manutenção regular. Graças às tecnologias modernas, como a manutenção preditiva, os operadores são informados sobre a condição atual das peças críticas e, especialmente, aquelas que são submetidas ao maior estresse, como movimentações contínuas, flexões, torções, ou submetidas a limpeza com produtos agressivos.
Para atender a todos os requisitos listados acima, as linhas de produção modernas precisam de uma rede de dados sólida e confiável que tenha capacidade suficiente de processar uma grande quantidade de dados.
Seus desafios, nossas soluções
- Soluções de cabos para cat. 5, 5e, 6, 6a, 7
- Cabos de fibra ótica e patchcords
- Vários padrões de protocolo, por exemplo PROFINET, EtherCat
- Revestimento externo feitos em PVC, PUR ou TPE de acordo com suas necessidades
- Grande disponibilidade e entregas rápidas
- Aprovações internacionais
Sua indústria - suas aplicações especiais
- Paineis de controle
- Máquina
- Gabinete de controle para gabinete de controle
- Robô
- Esteira porta cabo
- Edifício ou escritório
- Aplicação em campo
Soluções de conexão são nossa missão
Cabos Ethernet
- ETHERLINE® Y FC Cat.5
- ETHERLINE® PN Cat.5 Y FLEX FC
- ETHERLINE® FD P CAT.5e
- ETHERLINE® FD P FC CAT5 2x2xAWG22
- ETHERLINE® FD P CAT.6 4X2XAWG26
- ETHERLINE® PN CAT.7 FRNC A
Patchcords Ethernet
Conectores montáveis em campo
Swiches industriais
Patch cords higiênicos
Prensa-cabos higiênicos