Comunicação Industrial para Instaladores

Na comunicação industrial, uma parte importante da instalação da rede de dados é realizada por instaladores, chicotes e integradores de sistema. Eles garantem que todas as peças de conexão estão prontas para serem conectadas ou mesmo fazem a conexão final de todo o sistema. O sistema pode consistir em vários protocolos, padrões, comprimentos e aplicações, o que cria requisitos específicos para cada item. Frequentemente, a conexão do cabo precisa ser cortada e instalada no local.
Trabalho semelhante em momentos diferentes é feito por departamentos e empresas de MRO. Elas fazem reparos planejados e, se necessário, reparos não planejados de peças quebradas. Frequentemente, eles precisam ser rápidos, usando os componentes certos e confiáveis.
Seus desafios, nossas soluções
- Um único fornecedor para cabos, conectores, prensa-cabos, ferramentas e acessórios
- Quantidade mínima, incluindo comprimentos personalizados
- Patch cords
- Protocolo Independente
- Ampla gama de produtos do catálogo disponíveis globalmente
- Produtos CPR
- e-Shop
- Grande disponibilidade e entregas rápidas
Sua indústria - suas aplicações especiais
- Gabinete de controle principal
- Máquina
- Painel de controle para painel de controle
- No robô
- Esteira porta cabo
- Edifício ou escritório
- Aplicação em campo
Soluções de conexão são nossa missão
Cabos Ethernet
- ETHERLINE® P Flex CAT.5e 4X2XAWG26 / 7
- ETHERLINE® H FLEX CAT.5e 4X2XAWG26 / 7
- ETHERLINE® FD P CAT.6 4X2XAWG26
- ETHERLINE® FD P CAT.5e
- ETHERLINE® PN CAT.7 Y FLEX A
PROFINET
- ETHERLINE® PN Cat.5e Y 2x2xAWG22
- ETHERLINE® Y FC Cat.5
- ETHERLINE® PN Cat.5 Y FLEX FC
- ETHERLINE® FD P FC CAT5 2x2xAWG22
- ETHERLINE® Cat. 6A Y
- ETHERLINE® FD P CAT.6A 4X2X24 / 7AWG
- ETHERLINE® PN CAT.7 FRNC A
Patchcords Ethernet
PROFIBUS
- UNITRONIC® BUS PB 1X2X0,64
- UNITRONIC® BUS PB FC 1X2X0,64
- UNITRONIC® BUS PB FD P 1X2X0,64
- UNITRONIC® BUS PB FD P FC 1X2X0,64
ASI
CAN
Conectores montáveis em campo
Switches industriais
Cabo S / A
Ferramentas