Comunicação Industrial para Transporte Público

Os fabricantes de ônibus modernos têm sido afetados pelas crescentes demandas por maior comunicação de dados dentro de seus veículos. A segurança em caso de incêndio também se tornou recentemente um tópico muito importante. Existem diferentes aplicações em ônibus urbanos e intermunicipais, bem como em ônibus, que incluem telas informativas, sistemas de bilhetes, terminais de pagamento, câmeras, pontos de acesso à Internet ou aplicativos multimídia. Tudo isso aumentou o volume de dados. Cabos Ethernet flexíveis são usados para transferi-lo. Versões livre de halogênio são preferidas para garantir a segurança dos passageiros.
Existem requisitos adicionais, como o regulamento R118 e ser retardador de chamas.
Seus desafios, nossas soluções
- Soluções de cabos para cat. 5, 5e, 6, 6a, 7
- Cabos compactos e flexíveis para facilitar a instalação dentro do barramento
- Comprimentos personalizados de patch cords Ethernet de acordo com as necessidades do cliente
- Produtos de acordo com o regulamento R118
- Ampla gama de produtos livre de halogênio e retardante a chama
- Normas e aprovações internacionais
Soluções de conexão são nossa missão
Cabos Ethernet
- ETHERLINE® FD P CAT.5e
- ETHERLINE® PN Cat.5e FRNC FLEX FC
- UNITRONIC® LAN 200 SF / UTP Cat.5eLSZH FLEX
- ETHERLINE® FD P CAT.6 4X2XAWG26
- ETHERLINE® Cat. 6A FL09YBC11Y 4x2x0,22sn
- UNITRONIC® LAN1000 S / FTP Cat.7LSZH 4x2xAWG23 / 1
Conectores montáveis em campo