Comunicação Industrial para Sensores

Na Comunicação Industrial, os sensores são fontes de dados iniciais. A comunicação de dados desses sensores pode usar quase qualquer tipo de protocolo e padrão de comunicação. Recentemente, mais e mais fabricantes de sensores começaram a usar Ethernet industrial para a comunicação. Existem diferentes padrões Ethernet que precisam ser considerados ao selecionar o cabo Ethernet correto. Além disso, os requisitos específicos relativos à flexibilidade, resistência química, características do material, CPR ou aprovações devem ser levados em consideração.
Single Pair ETHERNET, o padrão mais recente do mercado, pode ser a solução perfeita para a comunicação de sensores do futuro.
Seus desafios, nossas soluções
- Portfólio independente de protocolo
- Fábrica própria para cabos Ethernet industriais
- Grande variedade de componentes de catálogo disponíveis globalmente
- Grande disponibilidade e entregas rápidas
- Padrões e aprovações internacionais
- Soluções de cabos para cat. 5, 5e, 6, 6a, 7
- Cabos para todos os tipos de movimentos
Sua indústria - suas aplicações especiais
- Robô
- Esteira porta cabo
- Montagem em campo
Soluções de conexão são nossa missão
Cabos Ethernet
- ETHERLINE® PN Cat.5 Y FLEX FC
- ETHERLINE® FD P FC CAT5 2x2xAWG22
- ETHERLINE® FD P CAT5e 4X2XAWG26
- ETHERLINE® FD P CAT.6 4X2XAWG26
- ETHERLINE® Cat. 6A Y
- ETHERLINE® PN CAT.7 Y FLEX A
Cabo S/A
Cabo Ethernet de par único
Conectores montáveis em campo