Comunicação Industrial para Aerogeradores

As turbinas eólicas surgiram como uma fonte de energia alternativa em muitos países em todo o mundo. Os parques eólicos podem ser construídos em qualquer local que tenha um fluxo de vento estável, ou seja, tanto on-shore quanto off-shore. As turbinas eólicas modernas podem ser controladas e gerenciadas remotamente. Devido à geração de energia e ao possível risco de EMC, existe uma preferência pelo uso de fibra ótica para a transmissão de dados dentro da torre.
Como a nacele segue a direção do vento, os cabos dentro da torre são frequentemente torcidos. E isso deve ser garantido dentro de uma ampla faixa de temperaturas.
Seus desafios, nossas soluções
- Cabos de fibra ótica pré-aproveitados
- Cabos de dados adequados para movimento de torção
Sua indústria - suas aplicações especiais
- Cabine de controle
- Robô
- Esteira porta cabo
Soluções de conexão são nossa missão
Cabos de fibra ótica
Cabos Ethernet
- ETHERLINE® TORSION P CAT5 AWM 2X2XAWG22
- ETHERLINE® TORSION P CAT6A 4X2XAWG24 / 7
- ETHERLINE® TORSION Cat.7
Patchcords Ethernet
Conectores montáveis em campo