HITRONIC® POF CABO DUPLEX
Fibra sintética na versão de cabo duplo com revestimento PUR para aplicação fixa ou móvel
HITRONIC® POF DUPLEX PE cable with PE twin buffered fibres, PUR outer sheath, non-metallic strain relief, cable colour orange; J-V2Y(ZN)11Y 2P980/1000
Para a montagem direta do conector
- Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
- Encontra nossos comprimentos padrão em: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
- Classe de descrição ETIM 5.0: Cabo de fibra ótica
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000034
- Descrição da classe ETIM 6.0: Cabos de fibra óptica
Dimensões
- Buffered fibre: 2.2 mm
- Cabo: ver tabela
Cód. ident. cond.:
- Preto, laranja
Tipo de fibra
- 2x
- POF - P980/1000
Designação padrão
- J-V2Y(ZN)11Y
Tipo de fibra ótica
- Material do núcleo da fibra: PMMA
- Material da fibra: fluorpolímero
Raio de flexão admissível
- ≥ 10 x diâmetro externo
Força de tensão admissível
- Instalação fixa: 100 N (PE-PUR),
130 N (PE-PUR pesado) - Temporariamente: 400 N
Faixa de temperatura
- Operação: -40°C até +7 °C
(FD: -20°C até +70°C) - Instalação: -10 °C a +50 °C
Vantagens
- Transmissão ótica de dados até 70 m
- Fácil de manusear
- Sem interferências por campos externos
- Sem problemas de aterramento
- Adequado para montagem direta do conector
Âmbitos de aplicação
- Para transmissão de sinal ótico em aplicações industriais
- Cabo versão FD:
para aplicações flexíveis (esteiras porta cabos)
Características do produto
- Revestimento externo difícil de queimar e livre de halogênio
- Resistente a abrasão, óleo, micróbios e hidrólise
- Não aderente
- Cabo versão FD:
5.000.000 de ciclos de dobramento
Projeto do produto
- Fibra Ótica de Polímero (POF)
- Revestimento do condutor PE
- Codificação por cores das fibras: preto, laranja
- Protetor da fiação em fibras de aramida
- Revestimento em poliuretano (PUR), laranja (RAL 2003)