HITRONIC® POF cables for PROFINET applications
Fibra sintética na versão de cabo duplo com revestimento PUR para aplicação PROFINET do tipo B ou C
PROFINET compliant optical cables accordingly Type B and Type C with 2P980/1000 POF twin buffered fibres, colour coded; J-V4Y(ZN)11Y; J-V4Y(ZN)Y
Compatível PROFINET- Tipo B ou Tipo C
Vantagens
- Transmissão ótica de dados até 70 m
- Fácil de manusear
- Sem interferências por campos externos
- Sem problemas de aterramento
- Adequado para montagem direta do conector
Âmbitos de aplicação
- Para transmissão de sinal ótico em aplicações industriais
- PROFINET / Industrial Ethernet
- A 100 Mbit/s: 50 m comprimento máx. do cabo
- PROFINET tipo B:
para instalação fixa - PROFINET tipo C:
para aplicações flexíveis (esteira porta - cabos)
Características do produto
- Cabo versão com revestimento externo em PVC:
Para aplicações convencionais em ambientes industriais - Cabo versão com revestimento externo em PUR: para alto esforço mecênico e químico em ambientes industriais rigorosos
- PNB - PROFINET-Tipo B
- PNC - PROFINET-Tipo C
- FD - Altamente flexível (esteira porta-cabos)
Norm references / Approvals
- Resitente a óleo de acordo com IEC 60811-2-1
Projeto do produto
- Fibra Ótica de Polímero (POF)
- Revestimento do condutor PA
- Código de cores da fibra: preto, laranja (com setas impressas)
- Protetor da fiação em fibras de aramida
- Material do revestimento externo em PUR ou PVC (veja a descrição do artigo)
- Cor do revestimento externo: verde (RAL 6018)
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
- Classe de descrição ETIM 5.0: Cabo de fibra ótica
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000034
- Descrição da classe ETIM 6.0: Cabos de fibra óptica
Dimensões
- Buffered fibre: 2.2 mm
- Cabo: ver tabela
Cód. ident. cond.:
- Preto. Laranja (com seta impressa)
Designação padrão
- J-V4Y(ZN)11Y 2P980/1000
J-V4Y(ZN)Y 2P980/1000
J-V4Y(ZN)11Y 2P980/1000 flex
Tipo de fibra ótica
- Material do núcleo da fibra: PMMA
- Material da fibra: fluorpolímero
Raio de flexão admissível
- ≥ 10 x diâmetro externo
Força de tensão admissível
- ver folha de dados
Faixa de temperatura
- Operação:
-20°C a +70°C - Instalação: -10 °C a +50 °C
- Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
- Encontra nossos comprimentos padrão em: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
- Lapp Kabel é membro da organização dos usuários do PROFIBUS (PNO)
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos