Conector POF SC-RJ
Connector for polymer optical fibre cables, type SC-RJ
SC-RJ connector as crimp version, useable for POF cable types, PROFINET connector version
- Conectores SC-RJ para cabo POF
- Conectores para cabeamento PROFINET
Vantagens
- Conectores para cabeamento PROFINET
- Fácil montagem como na versão crimpada
Características do produto
- Conjunto de conector inclui 2 conectores SC, carcaças SC-RJ, duas proteções contra dobras, tampões
- Adequado para POF de 2,2 mm
- Cor da proteção contra dobras: 50% preto e 50% vermelho
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001122
- ETIM 5.0 Class-Description: Fibre optic connector
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC001122
- Descrição da classe ETIM 6.0: Conector de fibra óptica
Certificações
- SC-RJ de acordo com IEC61754-24
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos