HITRONIC® POF CABO SIMPLEX
Fibra sintética na versão de cabo individual com revestimento PUR para aplicação fixa ou móvel
HITRONIC® POF Simplex PE cable version with PE buffer and PUR outer sheath, non-metallic strain relief; J-V2Y(ZN)11Y 1P980/1000
Adequado para montagem direta do conector
- Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
- Encontra nossos comprimentos padrão em: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
- Classe de descrição ETIM 5.0: Cabo de fibra ótica
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000034
- Descrição da classe ETIM 6.0: Cabos de fibra óptica
Dimensões
- Buffered fibre: 2.2 mm
- Cabo: ver tabela
Tipo de fibra
- POF - P980/1000
Designação padrão
- J-V2Y(ZN)11Y
Tipo de fibra ótica
- Material do núcleo da fibra: PMMA
- Material da fibra: fluorpolímero
Raio de flexão admissível
- ≥ 10 x diâmetro externo
Força de tensão admissível
- Instalação fixa: 100 N
- Temporariamente: 600 N
Faixa de temperatura
- Operação:
-20°C a +70°C - Instalação: -10 °C a +50 °C
Vantagens
- Transmissão ótica de dados até 70 m
- Fácil de manusear
- Sem interferências por campos externos
- Sem problemas de aterramento
- Adequado para montagem direta do conector
Âmbitos de aplicação
- Para transmissão de sinal ótico em aplicações industriais
- Como ligação entre peças móveis
- Cabo versão FD:
para aplicações flexíveis (esteiras porta cabos)
Características do produto
- Resistente a abrasão, óleo, micróbios e hidrólise
- Não aderente
- Revestimento externo difícil de queimar e livre de halogênio
- Cabo versão FD:
5.000.000 de ciclos de dobramento
Projeto do produto
- Fibra Ótica de Polímero (POF)
- Revestimento do condutor PE
- Protetor da fiação em fibras de aramida
- Revestimento externo em PUR
- Cor: laranja (RAL 2003)