Conector POF F-SMA (friso ou colagem), com porca serrilhada
Acessório para o cabo de fibra sintética, conector do tipo FSMA e ST(BFOC)
Conector POF F-SMA e ST(BFOC) para tipos e dimensões de cabo diferentes, para crimpagem ou aperto
Conectores FSMA e ST(BFOC) para montagem de cabo POF
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001122
- ETIM 5.0 Class-Description: Fibre optic connector
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC001122
- Descrição da classe ETIM 6.0: Conector de fibra óptica
Vantagens
- Como versão de crimpagem ou de terminal para fácil montagem
Características do produto
- Conector FSMA e ST(BFOC)
com porca serrilhada ou
porca hexagonal para crimpagem,
colagem ou fixação simples - Adequado para POF de 2,2 mm
- Disponível para diâmetros de cabo diferentes
(2,2 mm e 6,0 mm) - Conector com proteção contra dobras e capa anti poeira
- Cor da proteção contra dobras:
preto e vermelho