Ferramenta de corte para fibra POF

Stripping tools for different sheath materials and cable diameters for POF cable and connector product range

Acessórios POF; ferramentas para a linha de produtos de cabos e conectores POF; decapador de cabo para materiais de revestimento e diâmetros de cabo diferentes; Fibra ótica de polímero (980/1000)

Código do Produto Descrição do Produto
Lâmina de cortar fibra descoberta POF
29500014
Lâmina de cortar POF 2.2/1.0m m Guilhotina
29500015
Lâmina de cortar fibra armazenada POF 2.2mm manual
29500016
Lâmina de cortar fibra armazenada POF 2.2mm automática
Decapador de cabos POF
29500011
Decapador de fibra armazenada POF 2.2 mm (P980/1000)
29500013
Decapador de cabos POF PA 2.2mm
29500012
Decapador de cabos POF 3.6/6.0mm
Tesouras de elemento de alívio de tensão
29500017
Tesouras de elemento de alívio de tensão
Alicate de crimpagem POF
29500010
Alicate de crimpagem POF 2.5/3.0/4.5/4.95mm

Vantagens

  • Ferramenta de corte para linha de produtos de cabos e conetores POF

Âmbitos de aplicação

  • Decapador de cabos para diferentes materiais de revestimento e diâmetro do cabo

Características do produto

  • Várias ferramentas para corte de fibras armazenadas (2.2mm) desde as mais simples até versão com avanço da lâmina automático
  • 29500011 - Ferramenta de descarnar para
    revestimento do condutor PE 2,2 mm
  • 29500013 - Ferramenta de descarnar para
    revestimento do condutor PA 2,2 mm - 2,3 mm
  • 29500012 - Ferramenta de descarnar para diâmetro de cabo de 3,6 mm e 6,0 mm
  • Ferramenta de crimpagem adequada para conectores POF(PCF)

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001126
  • ETIM 5.0 Class-Description: decapador de fibra otica

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC001126
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Decapador de fibra óptica

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos