Cabos HITRONIC® POF para aplicações PROFINET

Fibra sintética na versão de cabo duplo com revestimento PUR para aplicação PROFINET do tipo B ou C

PROFINET compliant optical cables accordingly Type B and Type C with 2P980/1000 POF twin buffered fibres, colour coded; J-V4Y(ZN)11Y; J-V4Y(ZN)Y

Compatível PROFINET- Tipo B ou Tipo C

Componentes de automação complementares da LAPP Engenharia de máquinas e instalações Resistente ao calor Baixo peso Resistente a óleo Esteira porta-cabos

PROFINET EtherNetIP

Código do Produto Descrição do Produto Tipo de fibra Número de fibras Diâmetro externo em [mm] Peso kg/km
POF DUPLEX - PROFINET TIPO B
28051002
HITRONIC® POF DUPLEX PNB PA-PUR 980/1000 POF 2 8 56
28052002
HITRONIC® POF DUPLEX PNB PA-PVC 980/1000 POF 2 7,8 59
POF DUPLEX - PROFINET TIPO C
28351002
HITRONIC® POF DUPLEX FD PNC PA-PUR 980/1000 POF 2 8 55

Vantagens

  • Transmissão ótica de dados até 70 m
  • Fácil de manusear
  • Sem interferências por campos externos
  • Sem problemas de aterramento
  • Adequado para montagem direta do conector

Âmbitos de aplicação

  • Para transmissão de sinal ótico em aplicações industriais
  • PROFINET / Industrial Ethernet
  • A 100 Mbit/s: 50 m comprimento máx. do cabo
  • PROFINET tipo B:
    para instalação fixa
  • PROFINET tipo C:
    para aplicações flexíveis (esteira porta - cabos)

Características do produto

  • Cabo versão com revestimento externo em PVC:
    Para aplicações convencionais em ambientes industriais
  • Cabo versão com revestimento externo em PUR: para alto esforço mecênico e químico em ambientes industriais rigorosos
  • PNB - PROFINET-Tipo B
  • PNC - PROFINET-Tipo C
  • FD - Altamente flexível (esteira porta-cabos)

Referências às normas / Aprovações

  • Resitente a óleo de acordo com IEC 60811-2-1

Projeto do produto

  • Fibra Ótica de Polímero (POF)
  • Revestimento do condutor PA
  • Código de cores da fibra: preto, laranja (com setas impressas)
  • Protetor da fiação em fibras de aramida
  • Material do revestimento externo em PUR ou PVC (veja a descrição do artigo)
  • Cor do revestimento externo: verde (RAL 6018)

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • Classe de descrição ETIM 5.0: Cabo de fibra ótica

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000034
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Cabos de fibra óptica

Dimensões

  • Buffered fibre: 2.2 mm
  • Cabo: ver tabela

Cód. ident. cond.:

  • Preto. Laranja (com seta impressa)

Designação padrão

  • J-V4Y(ZN)11Y 2P980/1000
    J-V4Y(ZN)Y 2P980/1000
    J-V4Y(ZN)11Y 2P980/1000 flex

Tipo de fibra ótica

  • Material do núcleo da fibra: PMMA
  • Material da fibra: fluorpolímero

Raio de flexão admissível

  • ≥ 10 x diâmetro externo

Força de tensão admissível

  • ver folha de dados

Faixa de temperatura

  • Operação:
    -20°C a +70°C
  • Instalação: -10 °C a +50 °C

  • Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
  • Encontra nossos comprimentos padrão em: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
  • Lapp Kabel é membro da organização dos usuários do PROFIBUS (PNO)
  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos