POF F-SMA adaptador
Adapter for connector type FSMA
Adaptador POF F-SMA, pode ser usado em conectores POF e PCF F-SMA
Pode ser usado com os tipos de conectores POF e PCF
Características do produto
- Adaptador POF FSMA:
versão com duas porcas de fixação
e arruela de bloqueio - Adaptador POF FSMA hexa:
versão com flange hexagonal,
porcas de fixação e arruela de bloqueio
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000752
- Descrição de classe ETIM 5.0: Acoplador de fibra otica
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000752
- Descrição da classe ETIM 6.0: Acoplamento de cabo de fibra óptica
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos