POF HFBR SIMPLEX conector
Connector and adapters for polymer optical fibre cables, type HFBR family (HFBR4501/4503/4506/4511/4513/4516/4531/4532/4533)
Conector POF e adaptador para família HFBR (HFBR4501/4503/4506/4511/4513/4516/4531/4532/4533)
Vantagens
- Compatível com a série de conectores e
componentes HP Versatile Link - Cores diferentes para codificação de canais
Âmbitos de aplicação
- Indústria de automação
- Dispositivos médicos
- Sistemas de comutação de telecomunicações
- Redes automotivas
- Placa de circuito impresso
Características do produto
- Conector HFBR série para 2,2 mm POF com proteção contra poeira
- Para crimpagem ou fixação
- Variações Simplex ou Duplex
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001122
- ETIM 5.0 Class-Description: Fibre optic connector
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC001122
- Descrição da classe ETIM 6.0: Conector de fibra óptica
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos