Adaptador POF ST (BFOC)
Acoplamento para o conector do tipo ST(BFOC)
Adaptador POF para conectores ST(BFOC): ST conforme com IEC61754-2
Pode ser usado com os tipos de conectores POF e PCF
Características do produto
- Adaptador ST(BFOC) com flange, porcas de fixação e arruela de bloqueio
Referências às normas / Aprovações
- ST em conformidade com a norma IEC 61754-2
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000752
- Descrição de classe ETIM 5.0: Acoplador de fibra otica
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000752
- Descrição da classe ETIM 6.0: Acoplamento de cabo de fibra óptica
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos