Ferramenta de polimento para fibra POF
Discos de polimento para diferentes versões de conectores; arcos de polimento; acessórios
Acessório para montagem POF; discos de polimento para diferentes versões de conectores; arcos de polimento; cabo de fibra ótica de plástico (P980/1000)
Vantagens
- Fácil de manusear
- Adequado para conjuntos de montagem de conectores POF
Características do produto
- Acessórios para montagem de POF
- Disco de polimento para diferentes tipos de conectores POF
- Outras versões disponíveis mediante solicitação
- Folha de polimento com diferentes tipos de granulação para o tratamento da superfície de acabamento em fibra
- Processo de polimento:
Filme de polimento POF 1000 (BU)
Filme de polimento 5µm (BN)
Filme de polimento 1µm (GN)
Filme de polimento PCF 5 µm (BN)
Filme de polimento 1 µm (GN)
Filme de polimento 0.3 µm (WH)
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001126
- ETIM 5.0 Class-Description: decapador de fibra otica
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC001126
- Descrição da classe ETIM 6.0: Decapador de fibra óptica
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos