Equipamento de medição para fibra POF
Conjunto de aparelho de medição para uma faixa de comprimento de onda de 660 nm e 850 nm; adequado para a medição de sistemas montados em POF e PCF
Equipamento de medição POF para comprimentos de onda de 660 nm e 850 nm; Adequado para a medição de atenuação de sistemas POF e PCF montados; tipos de conector diferentes; Fibra ótica de polímero (980/1000)
Vantagens
- Conjunto de equipamento de medição para comprimentos de onda de 660/850nm
- Adequado para a medição de sistemas montados POF e PCF
Características do produto
- O dispositivo de medição é fornecido sem adaptadores. Por favor encomende em separado
- Transmissor Ótico (TMR):
comprimento de onda dependente do adaptador intercambiável
- 650nm
- 660nm
- 850nm (sob pedido) - Medidor de Potência Ótica:
para medição da atenuação de um
sistema POF (PCF) montado
adaptado a Transmissor Ótico (TMR)
Projeto do produto
- Transmissor óptico com display digital, comprimento de onda depende do adaptador, adaptadores intercambiáveis ativos não estão incluídos, por favor encomendar separadamente
- Medidor de potência óptica com display digital, medidor de comprimento de onda 660/850 nm, adaptadores intercambiáveis (lado receptor) não estão incluídos, por favor encomendar separadamente
- Conjunto de aparelho de medição (29500089):
Transmissor de nível óptico e aparelho de medição da potência como conjunto na caixa comum, adaptador de troca não incluso
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002609
- Descrição da classe ETIM 5.0: Acessórios para tecnologia de fibra óptica
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC002609
- Descrição da classe ETIM 6.0: Acessórios para tecnologia de fibra óptica
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos