HITRONIC® HRM-FD
Cabo de diagnóstico flexível e divisível para utilização em redes de energia
Splitable HITRONIC® HRM-FD Breakout cable for use in power chains; A/J-V(ZN)H(ZN)11Y flex
Highly flexible cable for power chain use
Vantagens
- Projetado para uso em esteiras porta-cabos
- Adequado para montagem em campo
- Fácil de montar devido à estrutura compacta, à flexibilidade elevada, ao revestimento robusto e aos raios de curvatura pequenos
- Zero interferência eletromagnética que o cabo não contenha metal (totalmente dielétrica)
Âmbitos de aplicação
- Para aplicações industriais altamente flexíveis
- Como ligação entre peças móveis
- Em instalações verticais
- Ambientes industriais
- Uso em ambientes internos e externos
Características do produto
- Com base na norma militar MIL-C-85045
- Uso em esteiras e em partes de máquinas em movimento contínuo em interiores secos ou úmidos
- Revestimento externo difícil de queimar e livre de halogênio
- Mecanicamente robusto
Projeto do produto
- Cabo inferior protegido de 2,0 mm com
revestimento LSZH - Protetor da fiação em fibras de aramida
- Elemento central
- Revestimento externo em PUR
- Cor: preto (RAL 9005)
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
- Classe de descrição ETIM 5.0: Cabo de fibra ótica
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000034
- Descrição da classe ETIM 6.0: Cabos de fibra óptica
Dimensões
- Cabo individual: 2,0 mm
- Cabo: ver tabela
Cód. ident. cond.:
- Details see datasheet
Tipo de fibra
- GOF - Fibra óptica
Designação padrão
- A/J-V(ZN)H(ZN)11Y
valores óticos
- ver folha de dados
Tipo de fibra ótica
- Material do condutor: vidro
- Material do revestimento da fibra: vidro
Raio de flexão admissível
- Estático: ≥ 15 x diâmetro externo
- Dinâmico: ≥ 20 x diâmetro externo
Faixa de temperatura
- Instalação fixa: -40°C a +70°C
- Para um uso flexível: de -20°C até +60°C
- Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
- Os cabos podem também ser fornecidos como troncos de fibra ótica pré-montados.
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos