HITRONIC® HDM

Minicabo de Breakout/Distribuição para enrolamento e desenrolamento frequentes, enrolável

Cabo HITRONIC® HDM, rebobinável para aplicações diferentes com 4, 6 ou 8 fibras protegidas, adequado para bobinagem e desbobinagem repetida; A/J-V(ZN)11Y

Cabo Móvel

Livre de halogênioResistência mecânicaBaixo pesoExcelente alívio de tensãoResistente a UV

Código do Produto Descrição do ProdutoTipo de fibraNúmero de fibrasDiâmetro externo em [mm]Weight (kg/km)
Multimode G 50 OM4
26610404
HITRONIC® HDM600 4G 50/125 OM450/125 OM445,524
26610406
HITRONIC® HDM600 6G 50/125 OM450/125 OM465,629
26610408
HITRONIC® HDM700 8G 50/125 OM450/125 OM486,236
Multimode G 50 OM3
26610304
HITRONIC® HDM600 4G 50/125 OM350/125 OM345,524
26610306
HITRONIC® HDM600 6G 50/125 OM350/125 OM365,629
26610308
HITRONIC® HDM700 8G 50/125 OM350/125 OM386,236
Multimode G 50 OM2
26610204
HITRONIC® HDM600 4G 50/125 OM250/125 OM245,524
26610206
HITRONIC® HDM600 6G 50/125 OM250/125 OM265,629
26610208
HITRONIC® HDM700 8G 50/125 OM250/125 OM286,236
Multimode G 62,5 OM1
26610104
HITRONIC® HDM600 4G 62.5/125 OM162,5/125 OM145,524
26610106
HITRONIC® HDM600 6G 62.5/125 OM162,5/125 OM165,629
26610108
HITRONIC® HDM700 8G 62.5/125 OM162,5/125 OM186,236
Modo simples E 9 OS2
26610904
HITRONIC® HDM600 4E9/125 OS29/125 OS245,524
26610906
HITRONIC® HDM600 6E9/125 OS29/125 OS265,629
26610908
HITRONIC® HDM700 8E9/125 OS29/125 OS286,236
26610912
HITRONIC® HDM700 12E9/125 OS29/125 OS2126,749

Vantagens

  • Indicados para aplicações em campo
  • Rebobinável, para uso móvel
  • Muito fácil de instalar graças à dimensão reduzida, à flexibilidade elevada e raio de flexão pequeno
  • Zero interferência eletromagnética que o cabo não contenha metal (totalmente dielétrica)

Âmbitos de aplicação

  • Tecnologia de luz e som
  • Uso em ambientes internos e externos
  • Ambientes industriais
  • TV broadcasts tecnologia de Camera, construção e monitoramento
  • Aplicação em campo

Características do produto

  • Com base na norma militar MIL-C-85045
  • Extra flexível, rebobinavel e resistência a tração
  • Código de cores para fácil identificação.
  • Revestimento externo livre de halogênio
  • Mecanicamente robusto

Projeto do produto

  • Até 12 fibras protegidas (900 µm)
  • Código de cor
  • Protetor da fiação em fibras de aramida
  • Revestimento externo em PUR
  • Cor: preto (RAL 9005)

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • Classe de descrição ETIM 5.0: Cabo de fibra ótica

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000034
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Cabos de fibra óptica

Dimensões

  • Condutor (fibras secundárias encapadas): 900 µm
  • Cabo: ver tabela

Cód. ident. cond.:

  • Código de cores dos condutores, ver folha de dados

Tipo de fibra

  • GOF - Fibra óptica

Designação padrão

  • A/J-V(ZN)11Y

valores óticos

  • ver folha de dados

Tipo de fibra ótica

  • Material do condutor: vidro
  • Material do revestimento da fibra: vidro

Raio de flexão admissível

  • Estático: ≥ 15 x diâmetro externo
  • Dinâmico: ≥ 20 x diâmetro externo

Faixa de temperatura

  • Instalação fixa: -40°C a +70°C
  • Para um uso flexível: de -20°C até +60°C

  • Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
  • Os cabos podem também ser fornecidos como troncos de fibra ótica pré-montados.
  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos