GOF DUPLEX Patchcord
Cabos de interconexão óticos com diferentes tipos de conector em versões de fibra singlemode ou multimode
Optical Duplex patch cords with various types of connectors (ST, LC, SC) available in single-mode or multi-mode fibre version
- Cabo de interconexão com condutores protegidos duplex pré-montados e conector-ponteira de cerâmica resistente
- Outras versões estão disponíveis em www.lappkabel.de/konfektionsfinder ou mediante consulta
Vantagens
- Para conexão da rede pelo transmissor óptico, receptor e caixa de conexão
- Conexão plug & play entre os aparelhos ópticos
- Conexões não permanentes possibilitam a substituição rápida dos componentes
- Para a conexão direta entre dois componentes ópticos ativos
Âmbitos de aplicação
- Para ambientes internos
- Conexões LAN
- Data Centers
- Cabine de distribuição
Características do produto
- Revestimento externo difícil de queimar e livre de halogênio
- Flexibilidade elevada
- Terminação do cabo com
conectores de cerâmica duráveis - Conector montado: -Baixa perda de inserção -Elevada perda de retorno
Norm references / Approvals
- LC em conformidade com a norma IEC 61754-20
- SC em conformidade com a norma IEC 61754-4
- ST em conformidade com a norma IEC 61754-2
- FC de acordo com IEC61754-13
Projeto do produto
- Cabo duplex protegido com revestimento externo LSZH
- Conectores: LC, SC ou ST
- Cor do cabo:
violeta para Multimode OM4,
turquesa para Multimode OM3,
laranja para Multimode OM2 e OM1,
amarela para Singlemode OS2 - Comprimento padrão: 2 m
- Sob encomenda: 1 m, 3 m, 5 m e 10 m
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001263
- ETIM 5.0 Class-Description: patchcord de fibra otica
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC001263
- Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo de interconexões de fibra óptica
Dimensões
- Fibras primárias encapadas: 250 µm
- Condutor (fibras secundárias encapadas): 900 µm Cabo individual: 1,9 mm
Tipo de fibra
- GOF - Fibra óptica
Designação padrão
- J-VH 2x1G/E...
Tipo de fibra ótica
- Material do condutor: vidro
- Material do revestimento da fibra: vidro
Raio de flexão admissível
- Estático: ≥ 30 mm
- Dinâmico: ≥ 40 mm
Força de tensão admissível
- Instalação fixa: 100 N
Faixa de temperatura
- Instalação fixa: -20 °C a +60 °C
- Flexão ocasional: -5 °C a +50 °C
- Comprimentos e tipos adicionais de conectores sob pedido.
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos