HITRONIC® TORSION
Cabo breakout nível Split, design especial para uso em torção; revestimento externo PUR
Fibre optical cables for wind applications with defined movement, torsion, available with 2,4,8 or 12 sub-cable elements with single-mode or multimode fibres
Resistente à torção e muito flexível
Vantagens
- Projetado para suportar alta torção no ciclo de rotação de aerogeradores
- Adequado para montagem em campo
- Fácil de montar devido à estrutura compacta, à flexibilidade elevada, ao revestimento robusto e aos raios de curvatura pequenos
- Zero interferência eletromagnética que o cabo não contenha metal (totalmente dielétrica)
Âmbitos de aplicação
- Para aplicações fixas, flexíveis e também para aplicações com movimentos de torção (p. ex. construção de máquinas, turbinas eólicas)
- Ambientes industriais
- Em instalações verticais
- Como ligação entre peças móveis
- Uso em ambientes internos e externos
Características do produto
- Com base na norma militar MIL-C-85045
- Resistente à torção e muito flexível
- Revestimento externo difícil de queimar e livre de halogênio
- Mecanicamente robusto
Projeto do produto
- Estrutura de cabo simples de condutor protegido de 2,5 mm com
cobertura LSZH - Protetor da fiação em fibras de aramida
- Elemento central
- Revestimento externo em PUR
- Cor: preto (RAL 9005)
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
- Classe de descrição ETIM 5.0: Cabo de fibra ótica
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000034
- Descrição da classe ETIM 6.0: Cabos de fibra óptica
Dimensões
- Cabo individual: 2,5 mm
- Cabo: ver tabela
Cód. ident. cond.:
- Details see datasheet
Tipo de fibra
- GOF - Fibra óptica
Designação padrão
- A/J-V(ZN)H11Y
valores óticos
- ver folha de dados
Tipo de fibra ótica
- Material do condutor: vidro
- Material do revestimento da fibra: vidro
Raio de flexão admissível
- Estático: ≥ 15 x diâmetro externo
- Dinâmico: ≥ 20 x diâmetro externo
Faixa de temperatura
- Instalação fixa: -40°C a +70°C
- Flexão ocasional: -30°C a +70°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
- Disponível a pedido com fibras multimodo OM4.