GOF Connector
Acessório para cabo de fibra de vidro, conector dos tipos LC, SC, ST e FC
Connectors of optical connections. Connector types such as ST, LC, SC and FC. Available in different versions
Vantagens
- Ideal para montagem
- Para o processo de confecção: Preparação/colagem/crimpagem/polimento do cabo
- Instruções de montagem podem ser encontradas na caixa de ferramentas de montagem GOF (não inclusa no escopo de fornecimento da Lapp)
- Trained optical installers should be used
in all connector assembly
Âmbitos de aplicação
- Para conectores montados em produção ou laboratório
Características do produto
- Kits de conectores inclui todas as partes necessárias para montagem
Referências às normas / Aprovações
- LC em conformidade com a norma IEC 61754-20
- SC em conformidade com a norma IEC 61754-4
- ST em conformidade com a norma IEC 61754-2
Projeto do produto
- Diâmetro da virola:
LC: 1,25mm (zircónio.)
SC, ST: 2,5mm (zircónio.) - Pode ser montado com cabos de
1.7mm-2.1mm de diâmetro - Conjuntos de conectores LC e SC disponíveis em verde (APC de modo simples), azul (PC de modo simples) e cinza (multimodo)
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos