HITRONIC® FIRE
Cabo de segurança com feixe central de condutor, revestimento externo e interno de LSZH, fita de revestimento de aço corrugado; livre de halogênio
HITRONIC® FIRE- A/J-DQ(ZN)BH(SR)H- security cable with central loose tube, inner and outer sheath, corrugated steel tape, with single-mode or multimode fibres
- Resistente ao fogo por pelo menos 90 minutos em caso de incêndio
-
* O cabo foi testado
para suportar 180 min
Vantagens
- Integridade do isolamento em caso de incêndio segundo IEC 60331-25
- Adequado para instalação em túneis
subterrâneos onde a segurança contra incêndios é crítica - O revestimento adicional protege as fibras para utilização em ambientes agressivos
- O revestimento de aço garante excelente proteção contra solicitações mecânicas elevadas e roedores
- Resistência a UV
Impermeabilidade longitudinal e lateral
Âmbitos de aplicação
- Em áreas industriais com materiais
levemente inflamáveis ou ambientes
com temperaturas elevadas - Áreas pouco inflamáveis ou com perigo de incêndio
- Uso em ambientes internos e externos
- Tipo de instalação: dutos plástico, canais e bandejas
Características do produto
- Fire behaviour:
- Halogen-free (IEC 60754-1)
- Flame-retardant (IEC 60332-3)
- Low smoke density (IEC 61034-1/2)
- Circuit integrity (IEC 60331-25);
Optical fibre cables - Tubo loose central com até 24 fibras
- Fibras com código de cor
- À prova de água no sentido longitudinal
- Revestimento externo difícil de queimar e livre de halogênio
Projeto do produto
- Tubo loose com enchimento de gel
- With reinforced glass yarn for strain relief and rodent protection.
- Blindagem em fita de aço ondulado
- Revestimento interno e externo LSZH
- Cor: preto (RAL 9005)
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
- Classe de descrição ETIM 5.0: Cabo de fibra ótica
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000034
- Descrição da classe ETIM 6.0: Cabos de fibra óptica
Dimensões
- Fibras primárias encapadas: 250 µm
- Cabo: ver tabela
Cód. ident. cond.:
- Código de cores das fibras, ver folha de dados
Tipo de fibra
- GOF - Fibra óptica
Designação padrão
- A/J-DQ(ZN)BH(SR)H
valores óticos
- ver folha de dados
Tipo de fibra ótica
- Material do condutor: vidro
- Material do revestimento da fibra: vidro
Raio de flexão admissível
- Estático: ≥ 15 x diâmetro externo
- Dinâmico: ≥ 20 x diâmetro externo
Força de tensão admissível
- Instalação fixa: 1500 N
- Temporária: 2200 N
Faixa de temperatura
- Instalação fixa: -30°C a +70°C
- Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
- Os cabos podem também ser fornecidos como troncos de fibra ótica pré-montados.
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
- Disponível a pedido com fibras multimodo OM4.