GOF SIMPLEX Pigtail
12x assorted colour coded pigtails with various types of connectors (LC, ST, LC) with Singlemode OS2 and Multimode OM1, OM2, OM3, OM4 fibres
12x assorted colour coded pigtails with various types of connectors (LC, ST, LC) with Singlemode OS2 and Multimode OM1, OM2, OM3, OM4 fibres
Condutores protegidos unidirecionais simplex pré-montados com conector-ponteira de cerâmica resistente
Vantagens
- Facilidade de instalação e montagem
- Cria uma conexão direta para a instalação de cabos com junção
- Zero interferência eletromagnética que o cabo não contenha metal (totalmente dielétrica)
Âmbitos de aplicação
- Para ambientes internos
- Conexão a um aparelho terminal óptico
Características do produto
- Flexibilidade elevada
- Terminação do cabo com
conectores de cerâmica duráveis - Conjunto formado por 12 fios de conexão codificados por cores (vermelha, verde, azul, amarela, branca, cinza, marrom, violeta, turquesa, preta, laranja, rosa)
Referências às normas / Aprovações
- LC em conformidade com a norma IEC 61754-20
- SC em conformidade com a norma IEC 61754-4
- ST em conformidade com a norma IEC 61754-2
Projeto do produto
- Condutores protegidos simplex
- Conectores: LC, SC ou ST
- Revestimentos primário e secundário com código de cor
- Comprimento padrão: 2 m
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000748
- Classe de descrição ETIM 5.0: Pigtail
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000748
- Descrição da classe ETIM 6.0: Fio de conexão de fibra óptica
Dimensões
- Fibras primárias encapadas: 250 µm
- Condutor (fibras secundárias encapadas): 900 µm
Tipo de fibra
- GOF - Fibra óptica
Designação padrão
- J-VH 1G/E...
Tipo de fibra ótica
- Material do condutor: vidro
- Material do revestimento da fibra: vidro
Força de tensão admissível
- Instalação fixa: 100 N
Faixa de temperatura
- Instalação fixa: -20 °C a +60 °C
- Flexão ocasional: -5 °C a +50 °C
- Outros tipos de conectores disponíveis sob pedido (p.ex. LC, MTRJ, E2000).
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos