ETHERLINE® ROBUST
Uso flexível
Industrial Ethernet cable for food and baverage, Cat.5e and Cat.7 PROFINET cable Type B, Profinet cable with special TPE jacket for rugh environements, halogenfree Industrial Ethernet cables
- Para aplicações PROFINET
- Good chemical resistance please see Appendix T1
Vantagens
- Excelente resistência ao tempo, azônio e UV juntamente com um amplo range de temperatura que permite uma utilização mais versátil para aplicações internas e externas
- Resistant to contact with plant, animal or synthetic-based organic substances, oils, greases, waxes and the related emulsions
- Boa resistência a biogases e compostos de amoníaco
- Ótima resistência à água quente e fria assim como aos agentes de limpeza e refrigerantes solúveis na água
- Indicado para limpeza a vapor
Âmbitos de aplicação
- Para aplicações flexíveis (Cordão de 7 fios)
- Construção de máquinas de usinagem, tecnologia médica, lavanderias, lava-rápidos, indústria química, sistemas de compostagem, estações de tratamento de águas residuais
- Indústria de alimentos e bebidas, especialmente para a produção e o processamento de derivados do leite e da carne
- para cabeamento secundário e terceário de acordo com a EN 50173-3
ISO/IEC 24702
Características do produto
- Resistente a radiação UV de acordo com ISO 4892-2
- Materiais livres de halogênio
- Boa resistência química a fluidos hidráulicos à base de éster.
- Resistente ao ozônio de acordo com EN 50396
- Baixa densidade de fumaça de acordo com a norma IEC 61034-2
Projeto do produto
- Cordão de 7 fios de cobre nu
- Isolação de condutor a base de poliolefina
- Blindagem em trança de fios de cobre estanhado
- Revestimento externo em TPE especial
- Colour: black
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 Descrição da classe: Cabo de dados
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000830
- Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo de dados
Raio de flexão mínimo
- Instalação fixa: 8 x diâmetro externo
- Com flexão: 10 x diâmetro externo
Impedância característica
- nom. 100 Ω de acordo com IEC 61156-6
Faixa de temperatura
- Instalação fixa: -50°C a +80°C
- Com flexão: -40°C até +80°C
- Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
- Encontra nossos comprimentos padrão em: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
- PROFINET® é uma marca registrada da PNO (organização de usuários PROFIBUS)
- Folha de dados detalhada sob pedido. Especifique o tipo de cabo/as dimensões exatas
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos