ETHERLINE® TRAY

Industrial Ethernet cable for general purpose installations, PLTC and CMG- approval acc. to UL and CSA, suitable for EtherNet/IP applications, 1 up to 10 Gbit/s data transmission

PLTC (power limited tray cable) for protected use on cable trays

Componentes de automação complementares da LAPPEngenharia de máquinas e instalaçõesRetardante de chamaResistência mecânicaResistente a óleo

CULUScRUus

Código do Produto Descrição do ProdutoNúmero de condutores e AWG por caboDiâmetro externo em mmPeso em cobre kg/kmWeight (kg/km)
2170472ETHERLINE TRAY Cat.7 Y 4x2xAWG22/14x2xAWG22/18.9356,14101

Vantagens

  • Ampla gama de aplicações devido a múltiplas certificações
  • 4 pares: 10/100/1000 Mbit/s para Ethernet Industrial
  • Cat.7 apto para 10Gbit/s

Âmbitos de aplicação

  • indicado para aplicações de rede EtherNet/IP
  • Instalação fixa
  • Industrial machinery, plant engineering in the USA
  • Uso para Ethernet industrial em ambientes industriais rigorosos
  • Metodos de aplicações: dutos, bandejas, construção em tubos de subida

Características do produto

  • A blindagem dupla de elevada qualidade garante uma elevada segurança de transmissão em áreas com carga eletromagnética
  • Retardante de chama de acordo com CSA FT4;
    UL Vertical-Tray Flame Test
  • Resistente ao óleo UL OIL RES I

Norm references / Approvals

  • c(UL)us Typ CMG (75°C) acc.to UL 444 / CSA 22.2
  • c(UL)us Typ PLTC acc. to UL 13
  • requisitos elétricos de acordo com IEC 61156-5

Projeto do produto

  • Isolação de condutor a base de poliolefina
  • Codificação por cores de acordo com EIA/TIA 568A e B
  • Estrutura de par torcido (TP)
  • Revestimento externo em PVC

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Descrição da classe: Cabo de dados

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000830
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo de dados

Tensão de pico de operação

  • (não adequado para aplicações de potência)
    125 V

Raio de flexão mínimo

  • Flexível: 15 x diâmetro externo
  • Instalação fixa: 10 x diâmetro externo

Impedância característica

  • nom. 100 Ω de acordo com IEC 61156-6

Faixa de temperatura

  • Flexão ocasional: -25°C to +80°C
  • Instalação fixa: -40°C a +80°C

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos