ETHERLINE® FIRE

Ethernet industrial - Cabos com integridade de isolamento

Ethernet industrial, cabo para instalação fixa, integridade de isolamento até 120 minutos, qualificado até 1 Gbit/s

insulation integrity for at least 120 minutes in the event of fire

Retardante de chamaLivre de halogênioSegurançaInterferência de sinais

Código do Produto Descrição do ProdutoNúmero de condutores e AWG por caboDiâmetro do condutor em mmDiâmetro externo em mmPeso em cobre kg/kmWeight (kg/km)
2170913
ETHERLINE® FIRE Cat.6 PH1204 x 2 x AWG22/11,510.248145

Vantagens

  • Garante que a transmissão possa ser transmitida durante e depois de um incendio até 120 minutos (de acordo com a EN50200)
  • A blindagem dupla de elevada qualidade garante uma elevada segurança de transmissão em áreas com carga eletromagnética

Âmbitos de aplicação

  • Em áreas industriais com materiais
    levemente inflamáveis ou ambientes
    com temperaturas elevadas
  • Áreas pouco inflamáveis ou com perigo de incêndio
  • para instalação fixa
  • Para ambientes internos

Características do produto

  • Fire behaviour:
    - Halogen-free (IEC 60754-1 & EN50267-2-1)
    - Flame-retardant (IEC 60332-1)
    - Fire retardant (IEC 60332-3-24)
    - Low smoke density (IEC 61034-2)
  • Circuit integrity for data cables PH120 (120 minutes) acc. to EN 50289-4-16

Projeto do produto

  • Condutor de cobre sólido e nu
  • Isolação de condutor a base de poliolefina
  • Envolvimento de condutores com fita especial (barreira anti-incêndio)
  • Torção: 2 condutores em pares, 4 pares torcidos
  • Livre de halogênio e Retardante de chama Revestimento externo FRNC, cor: vermelho (similar a RAL3000)

Classificação ETIM 5

  • ID da classe ETIM 5.0/6.0: EC000830
  • Descrição da classe ETIM 5.0/6.0: Cabo de dados

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000830
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo de dados

Tensão de pico de operação

  • (não adequado para aplicações de potência)
    125 V

Raio de flexão mínimo

  • Instação fixa: 15 x o diametro externo

Impedância característica

  • nom. 100 Ω de acordo com IEC 61156-5

Faixa de temperatura

  • Instalação fixa: -20°C a +70°C

  • Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
  • Folha de dados detalhada sob pedido. Especifique o tipo de cabo/as dimensões exatas
  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos