ETHERLINE® SERVO DQ
Encoder cables for DRIVE CLiQ applications
Industrial Ethernet encoder cable for DRIVE CLiQ system interfaces, Cat.5e, with an additional wire pair for power supply, suitable for highly flexible use in drag chains
- DRIVE CLiQ applications
- For highly flexible applications
Vantagens
- Cabo de dados altamente flexível com revestimento externo em PUR, para as mais elevadas exigências de vida útil, mesmo sob condições climáticas extremas
- Cat.5e-Performance
- Blindagem de alta qualidade, para
áreas com campos eletromagnéticos
Âmbitos de aplicação
- Uso em esteiras e em partes de máquinas em movimento contínuo em interiores secos ou úmidos
- Cabos de encoder
- 2 pares: 10/100 Mbit/s para Ethernet Industrial
- para cabeamento secundário e terceário de acordo com a EN 50173-3
ISO/IEC 24702
Características do produto
- Caoa externa em PUR resistente a óleo e fluidos hidraulicos
- Cat.5e encoder cable for use in drag chains
- Livre de halogênio de acordo com VDE 0472-815
Referências às normas / Aprovações
- UL AWM Style 20987
- Retardo de chama de acordo com IEC 60332-1-2, VW-1, FT1
Projeto do produto
- Data pairs: 26 AWG (19-wire)
Power pair: 22 AWG (19-wire) - Torção: pares de dados e pares para alimentação de tensão torcidos entre si
- Isolação do condutor em polietileno (PE)
- Blindagem: envolvimento da folha de alumínio laminado em combinação com trança de cobre estanhado
- Cobertura externa em
composto de PUR livre de halogênio - Cor do revestimento externo: verde (RAL 6018)
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 Descrição da classe: Cabo de dados
Raio de flexão mínimo
- Instalação fixa: 6 x diâmetro externo
- Flexão: 8 x diâmetro externo
Tensão de ensaio
- Condutor/Condutor: 1500 V
- Condutor/Terra: 1000 V
Impedância característica
- 100 Ω ± 15%
Faixa de temperatura
- Instalação fixa: -40°C até +80°C
- Com flexão: -30°C até +70°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos