ETHERLINE® ROBUST FR
Cabo Ethernet industrial para a indústria alimentícia e de bebidas, cabo PROFINET tipo B Cat.5e e Cat.7, cabo Profinet com revestimento de TPE especial para ambientes adversos, cabos Ethernet industriais retardantes de chama
- Para aplicações PROFINET
- Retardante de chama
Vantagens
- Excelente resistência ao tempo, azônio e UV juntamente com um amplo range de temperatura que permite uma utilização mais versátil para aplicações internas e externas
- Ótima resistência à água quente e fria assim como aos agentes de limpeza e refrigerantes solúveis na água
- Indicado para limpeza a vapor
Âmbitos de aplicação
- Para aplicações flexíveis (Cordão de 7 fios)
- Construção de máquinas de usinagem, tecnologia médica, lavanderias, lava-rápidos, indústria química, sistemas de compostagem, estações de tratamento de águas residuais
- Indústria de alimentos e bebidas, especialmente para a produção e o processamento de derivados do leite e da carne
- para cabeamento secundário e terceário de acordo com a EN 50173-3
ISO/IEC 24702 - adequado para aplicações EtherCAT e EtherNet/IP
Características do produto
- A blindagem dupla de elevada qualidade garante uma elevada segurança de transmissão em áreas com carga eletromagnética
- Devido ao retardante de chama, adequa-se para instalação externa e interna
- 2 pares: 10/100 Mbit/s para Ethernet Industrial
- 4 pares: 100Mbit/s até 10 Gbit/s para rede Ethernet industrial
- Várias aplicações com Ethernet Industrial, p. ex., PROFINET tipo B, ou seja, instalação fixa e uso flexível.
Referências às normas / Aprovações
- Resistente a radiação UV de acordo com ISO 4892-2
- Retardante de chama de acordo com IEC 60332-1-2
- Resistente ao ozônio de acordo com EN 50396
Projeto do produto
- Cordão de 7 fios de cobre nu
- Isolação de condutor a base de poliolefina
- Blindagem em trança de fios de cobre estanhado
- Revestimento externo em TPE especial
- Colour: black
Classificação ETIM 5
- ID da classe ETIM 5.0/6.0: EC000830
- Descrição da classe ETIM 5.0/6.0: Cabo de dados
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000830
- Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo de dados
Raio de flexão mínimo
- Com flexão: 10 x diâmetro externo
- Instalação fixa: 8 x diâmetro externo
Impedância característica
- nom. 100 Ω de acordo com IEC 61156-6
Faixa de temperatura
- Instalação fixa: -50°C a +80°C
- Com flexão: -40°C até +80°C
- Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
- Encontra nossos comprimentos padrão em: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
- PROFINET® é uma marca registrada da PNO (organização de usuários PROFIBUS)
- Folha de dados detalhada sob pedido. Especifique o tipo de cabo/as dimensões exatas
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos