EPIC® DATA CCR FA
Engate para cabos redondos
Field mountable round cable coupler, IP67, IDC, qualified for 10 Gigabit
instalação sem ferramentas
Características do produto
- engate de montagem em campo para cabos de dados até o Cat.7A
- compacto, design arredondado
- Adequado para Ethernet de 10 Gigabits
- For communication between SIEMENS® SINAMICS control units (PLC) of servo drive systems.
- Robusto e resistente a vibrações
- Carcaça: zinco fundido, cinza
Norm references / Approvals
- em conformidade com a FAaté 1000MHz em conexão com cabos Cat. 7A
- Cat.7A acc. to ISO/IEC 11801
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001121
- ETIM 5.0 Class-Description: Conector Modular
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC001121
- Descrição da classe ETIM 6.0: Conector modular
Tipo de proteção
- IP 67
Temperatura ambiente (operação)
- Plugue/soquete -40°C até +85°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos