AS-I clip clamp
Vantagens
- Braçadeira de clipe para AS-i: O suporte cônico no soquete garante que o cabo se mantém firmemente seguro, fecho liberável
- Vedação terminal interface AS:
- Fácil de montar
- Pode ser usada em ambos os lados
- As dimensões compactas economizam espaço
- Método econômico de vedação de cabos interface AS - O adesivo de acrilato de alta qualidade permite uma rápida montagem e a tomada pode ser imediatamente esforçada, podendo também ser segura por meio de um parafuso
Âmbitos de aplicação
- Elementos de fixação para cabos e condutores
- Para uso com cabos BUS em interface AS UNITRONIC®
Características do produto
- PWIS-free
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002062
- ETIM 5.0 Class-Description: Clip fixo
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC002062
- Descrição da classe ETIM 6.0: Conector do sensor/atuador
Observação
- Adesivo: Acrilato com material de suporte em espuma de poliuretano
Material
- Braçadeira de clipe AS-i: Poliamida 6.6 - livre de halogênio
- Vedação final para AS-i: TPE (cor: preto)
Faixa de temperatura
- AS-i clip clamp: -40 °C to +80 °C
- Vedação final para AS-I: -40°C até +110°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos