Soquete de montagem com sela
Soquete de montagem TC com braçadeira para fixação de cintas de cabo
Vantagens
- Elevada estabilidade pelo design compacto
- A sela prismática dessa tomada de fixação permite o ajuste e o enfeixamento de cabos à prova de torção
Âmbitos de aplicação
- Elementos de fixação para cintas de cabos
- Para a fixação com parafusos ou rebites
- Áreas típicas de aplicação: Sistemas de controle de processos, fabricação de armários de controle e engenharia mecânica
Referências às normas / Aprovações
- UL 94 V-2
Escopo de fornecimento
- Sem parafusos, rebites, etc.
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000449
- ETIM 5.0 Class-Description: Montagem da base e elemento para abraçadeiras
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000449
- Descrição da classe ETIM 6.0: Base e elemento de fixação para cinta de cabo
Cor de fornecimento
- Branco
Material
- Poliamida 6.6
- livre de halogênio, sem silicone
Faixa de temperatura
- -40°C até +85°C
- Este é um produto da empresa ABB/Thomas & Betts.
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos