CC Cord-Clíps
CC cord clips fastening element for cables and conductors, self-adhesive on many surfaces
Vantagens
- O suporte especial foi desenvolvido para uma rápida inserção e remoção de um ou mais cabos, sem comprometer o isolamento dos cabos
- Os furos de montagem e outros pré-tratamentos não são mais necessários.
Âmbitos de aplicação
- Elementos de fixação para cabos e condutores
- Duplo adesivo
- Excelente para passar vários cabos em paralelo
- Indicado para cabos com um diâmetro de até 14,5 mm
Referências às normas / Aprovações
- Self-extinguishing in accordance withUL 94 V-2 (without adhesive tape)
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000127
- ETIM 5.0 Class-Description: Clip fixo
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000127
- Descrição da classe ETIM 6.0: Braçadeira de fixação
Geral
- Auto-adesivo em muitas superfícies
Sob pedido
- A pedido: cor preta
Cor de fornecimento
- Cores naturais
Material
- Poliamida 6.6
Faixa de temperatura
- -40°C até +85°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos