Soquete auto adesivo
Vantagens
- Opção para montagem transversal / dupla nos pontos transversais do feixe de cabos
- Fácil de manusear
Âmbitos de aplicação
- Para a fixação do cabo na parede, a cinta de cabo é inserida na ranhura
- Fiação em painéis de controle, veículos motorizados, máquinas de escritório, etc.
Referências às normas / Aprovações
- Self-extinguishing in accordance withUL 94 V-2 (without adhesive tape)
Observação
- Instalação somente em paredes lisas e livres de gordura
- Tempo de aplicação de adesivo mínima: 10 seg, tempo recomendado para a cura do adesivo: 24 h
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000449
- ETIM 5.0 Class-Description: Montagem da base e elemento para abraçadeiras
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000449
- Descrição da classe ETIM 6.0: Base e elemento de fixação para cinta de cabo
Cor de fornecimento
- Preto
- Cores naturais
Material
- Poliamida 6.6
- livre de halogênio, sem silicone
Faixa de temperatura
- -15 °C to +50 °C
- Temperatura mínima de trabalho: +10°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos