Soquete de parafuso em alumínio
TC aluminium screw socket for fastening cable ties, made of aluminium, heat resistant fastening element
Vantagens
- Excelente adaptação a nível de contornos
- Pouca altura e pouco peso
- Resistente ao calor
- Inalterável ao longo do tempo
Âmbitos de aplicação
- Elementos de fixação para cintas de cabos
Escopo de fornecimento
- Fornecido sem parafusos
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000449
- ETIM 5.0 Class-Description: Montagem da base e elemento para abraçadeiras
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000449
- Descrição da classe ETIM 6.0: Base e elemento de fixação para cinta de cabo
Material
- Alumínio (3003, ASTMB-209)
Faixa de temperatura
- -100°C a +450°C
- Este é um produto da empresa ABB/Thomas & Betts.
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos