Parafuso/soquete de fita
Vantagens
- Construção baixa
- Possibilidade de montagem transversal
Âmbitos de aplicação
- Elementos de fixação para cintas de cabos
- Para a fixação com parafusos ou rebites
- Áreas típicas de aplicação: Fabricação de armários de controle, veículos a motor e máquinas de escritório
Referências às normas / Aprovações
- Número de arquivo: E49405
- UL 94 V-2
Escopo de fornecimento
- Fornecido sem parafusos
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000449
- ETIM 5.0 Class-Description: Montagem da base e elemento para abraçadeiras
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000449
- Descrição da classe ETIM 6.0: Base e elemento de fixação para cinta de cabo
Cor de fornecimento
- Cores naturais
Material
- Poliamida 6.6
- livre de halogênio, sem silicone
Faixa de temperatura
- -40°C até +85°C
- Este é um produto da empresa ABB/Thomas & Betts.
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos