Detectable cable tie sockets
As bases de cinta para cabo são recuperáveis através de detetores de metais o que as torna especialmente interessantes para o setor alimentício
Vantagens
- Retrievable cable tie sockets with a special polymer compound that activates metal detectors, X-ray equipment and visual detection systems
- Minimiza o risco de contaminação do produto
- A cor azul facilita a detecção visual
- Versão em poliamida: resistente aos solventes comuns como álcool e cetona, hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos como óleo, graxa e gasolina, e soluções alcalinas fracas; não resistente a ácidos (fracos ou fortes) nem a sais metálicos Versão em polipropileno: resistente a produtos de limpeza químicos
- Ajudar a alcançar diretiva Europeia HACCP
Âmbitos de aplicação
- São recomendadas sobretudo onde resíduos de plástico não têm de estar no produto final e são utilizados detetores para localizar corpos estranhos
- Indústria de alimentos e bebidas, especialmente para a produção e o processamento de derivados do leite e da carne
- Produção de medicamentos
Referências às normas / Aprovações
- UL 94 V-2
Escopo de fornecimento
- Fornecido sem parafusos
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000449
- ETIM 5.0 Class-Description: Montagem da base e elemento para abraçadeiras
Cor de fornecimento
- Azul
Material
- Poliamida 6.6 ou polipropileno com partes metálicas
- Livre de halogênio
Faixa de temperatura
- -40°C até +85°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos