Cinta de cabo Ty-Rap®com lingueta de aço e superfície de rotulagem
The TY- RAP® with steel nose is also available as cable tie with labelling area for marking cables bundles.
Vantagens
- Cintas de cabos com área de inscrição
- Permite prender e identificar o cabo em uma só etapa
- Fácil montagem pois todas as arestas são arredondadas
- O patenteado gancho de travamento em aço inoxidável garante um suporte seguro mesmo em circunstâncias adversas
Âmbitos de aplicação
- Para enfeixamento e marcação de cabos, conjuntos de cabos, linhas de abastecimento hidráulicas e pneumáticas
Norm references / Approvals
- Número de arquivo: E49405, ver tabela
- Reação ao fogo de acordo com UL94 V-2
Projeto
- TY 51 M: Área colocada no ângulo direito da cinta de cabos
- TY 53 M/TY 532 M: Área colocada no ângulo direito da cinta de cabos, por cima do travamento
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
- ETIM 5.0 Class-Description: Braçadeira de cabo
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000046
- Descrição da classe ETIM 6.0: Cintas de cabos
Cor de fornecimento
- Cores naturais
Material
- Poliamida 6.6
- livre de halogênio, sem silicone
Faixa de temperatura
- -40°C até +85°C
- TY-RAP® is a registered trademark of ABB.
- Embalagens mais pequenas sob pedido
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos