Alicate para cintas de cabos Ty-Gun ERG 50 / Ty-Gun ERG 120

TY-GUN ERG 50 / TY-GUN ERG 120 cable tie pliers allows quick and economical assembly of cable ties.

Push-Ring melhorado e suspensão otimizada das lâminas e tirantes

Tempo de montagemRobusto

Código do Produto Descrição da peçaPara cintas de cabosLargura das cintas de cabos (mm)Peso kgPeça/emb.
Ty-Gun ERG 50
62120120Ty-Gun ERG 50plástico2.4 - 4.80,261
62120121TY-Gun ERG 50 Lâminas de reposiçãoplástico2.4 - 4.8-2
Ty-Gun ERG 120
62120125Ty-Gun ERG 120plástico4.8 - 7.60,2781
62120126TY-Gun ERG 120B Lâminas de reposiçãoplástico4.8 - 7.6-1

Vantagens

  • Cabeça giratória a 360° para uma posição de montagem mais cômoda
  • Roda de ajuste de fácil acesso para a tensão de frenagem, mecanismo de corte automático
  • Grande abertura (largura 25,4 mm) facilita a inserção dos laços de cabo
  • Desing ergonômio (design arrendondado) e facilidade de uso
  • Esforço reduzido e tração por parte do usuário

Âmbitos de aplicação

  • Pistola para cintas de cabo de plástico
  • Permite a ligação, fixação e montagem de cintas de cabo em plástico de maneira rápida e econômica.
  • Increased service life due to the optimal tension setting for each cable tie
  • Previne ruídos no chão, os cabos não ficam soltos

Características do produto

  • Adjustable grip diameter enables adaption to the hand size of the user
  • O mecanismo anti-recuo previne vibrações
  • Arrumação simples e prática da lâmina de substituição (1 lâmina de substituição incluída no material fornecido)
  • Peso reduzido
  • Bico feito de aço inoxidável, garante um longo tempo de vida da ferramenta

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000453
  • ETIM 5.0 Class-Description: Ferramenta para abraçadeira de cabo

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000453
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Ferramentas de processamento para cinta de cabo

Atenção

  • A ruptura é ajustável manualmente

Observação

  • Length x width x height:
    178x127x38 mm
  • ERG 50: 65-83 N for setting 1,
    175-220 N for setting 8
    ERG 120: 175-250 N for setting 1,
    450-580 N for setting 8

Cor de fornecimento

  • ERG 50: Cabeça preta
  • ERG 120: Cabeça laranja

Material

  • Polímero resistente a impactos
  • Punho em borracha macia

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos