Cinta de cabo Ty-Rap®resistente ao calor com lingueta de aço
O TY- RAP® com extremidade de aço também está disponível como cinta de cabo resistente ao calor, suportando temperaturas até 105 °C.
Vantagens
- Beneficia de todas as vantagens do padrão TY-RAP® e também suporta altas temperaturas
Âmbitos de aplicação
- Pode ser usada em áreas expostas às mais altas temperaturas, tais como dispositivos elétricos de aquecimento ou instalações de aquecimento.
Norm references / Approvals
- Número de arquivo: E49405, ver tabela
- Reação ao fogo de acordo com UL94 V-2
Projeto
- A adição da letra "M” ao nome do artigo indica que ele é "resistente ao calor”
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
- ETIM 5.0 Class-Description: Braçadeira de cabo
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000046
- Descrição da classe ETIM 6.0: Cintas de cabos
Cor de fornecimento
- Verde claro transparente
Material
- Poliamida 6.6 termo estabilizada
- livre de halogênio, sem silicone
Faixa de temperatura
- -40 °C a +105 °C
- TY-RAP® is a registered trademark of ABB.
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos