Ty-Rap® Cable tie with steel nose for screwing on
The TY- RAP® with steel nose is also available as cable tie for assembly with screws, bolts and rivets.
Vantagens
- Cintas de cabos com mecanismos de fixação
- Permite a montagem e o enfeixamento em uma só etapa.
- O nariz em aço garante uma ligação segura e durável
Âmbitos de aplicação
- Para montagem com parafusos, grampos e rebites
- Montagem e enfeixamento em uma etapa
- Possíveis áreas de aplicação: Montagem de cabos, pré-instalação e instalação final de partes e enfeixamentos e para a instalação livre de manutenção de cabos e ductos
Norm references / Approvals
- Número de arquivo: E49405, ver tabela
- Reação ao fogo de acordo com UL94 V-2
Projeto
- Também disponível em preto e resistente a radiação UV
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
- ETIM 5.0 Class-Description: Braçadeira de cabo
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000046
- Descrição da classe ETIM 6.0: Cintas de cabos
Cor de fornecimento
- Cores naturais
Material
- Poliamida 6.6
- livre de halogênio, sem silicone
Faixa de temperatura
- -40°C até +85°C
- TY-RAP® is a registered trademark of ABB.
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos