TY-RAP® Railway
The TY - RAP® Railway cable tie is a cable tie made of PA 6.6. It is halogen-free and therefore particularly suitable for use in public buildings, airports, hospitals, etc.. Due to the DIN EN 45545-2 HL2 certification an application in railroad traffic is possible.
- Cinta de cabo para aplicações em ferrovias
- Hazard Level: HL 2
Vantagens
- O design especial das abraçadeiras de cabo, garante resistência e segurança máxima mesmo nas aplicações mais extremas.
- O nariz em aço garante uma ligação segura e durável
- O travamento também é resistente a choques e vibrações
- Reação ao fogo de acordo com a especificação UL 94V-0
Âmbitos de aplicação
- Metrôs e trens
- Nas áreas com exigências elevadas de estabilidade mecânica e química especial.
- Sempre que a proteção de pessoas e bens materiais for prioritária
- Instalações públicas
Características do produto
- A lâmina de aço está fixa à cabeça da cinta e é feita de aço antimagnético e resistente a corrosão (tipo 316)
Norm references / Approvals
- DIN EN 45545-2
- NFF 16-101: I3F1
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
- ETIM 5.0 Class-Description: Braçadeira de cabo
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000046
- Descrição da classe ETIM 6.0: Cintas de cabos
Cor de fornecimento
- Cores naturais
Material
- Poliamida 6.6
- livre de halogênio, sem silicone
Faixa de temperatura
- -40°C até +85°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos