Cinta de cabo Ty-Rap®com lingueta de aço
Vantagens
- A elevada resistência é constante, mesmo em condições adversas: variações extremas de temperatura, umidade e frio extremo
- O travamento também é resistente a choques e vibrações
- A lâmina de aço está fixa à cabeça da cinta e é feita de aço antimagnético e resistente a corrosão (tipo 316)
Âmbitos de aplicação
- Cinta de cabos de alta qualidade para ambientes exigentes
Norm references / Approvals
- UL file number TY-RAP®: E49405, see table
- Reação ao fogo de acordo com UL94 V-2
Escopo de fornecimento
- As peças com a extensão "B" (por exemplo, TYB24 M) são fornecidas numa prática caixa de trabalho, na qual as cintas de cabos são dispostas de forma conveniente
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
- ETIM 5.0 Class-Description: Braçadeira de cabo
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000046
- Descrição da classe ETIM 6.0: Cintas de cabos
Cor de fornecimento
- Cores naturais
Material
- Poliamida 6.6
- livre de halogênio, sem silicone
Faixa de temperatura
- -40°C até +85°C
- B = caixa, senão saco de plástico
- TY-RAP® is a registered trademark of ABB.
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos