TEC tampão de selagem
TEC sealing caps with adhesive coating inside can be used for insulating and sealing of cable splices.
Vantagens
- Selagem segura através do revestimento adesivo termoplástico no lado interno
- Boa resistência a químicos e solventes
- Garante uma elevada resistência à tração e proteção mecânica
Âmbitos de aplicação
- Para a selagem de terminais de cabos contra a entrada de umidade e proteção contra sujeira
Classificação ETIM 5
- Classe-ID ETIM 5.0: EC000218
- ETIM 5.0 Class-Description: Tampa termo retrátil
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000218
- Descrição da classe ETIM 6.0: Tampa termorretrátil
Geral
- Resistente a radiação UV
- Parede dupla
Cor de fornecimento
- Preto
Material
- Poliolefina modificada reticulada por feixe de elétrons, com revestimento adesivo termoplástico interno
- livre de halogênio, sem silicone
Faixa de temperatura
- -55°C a +100 °C
- Temperatura de retração térmica: 135°C)
- 1. após encolhimento +/- 10% ; 2. após encolhimento +/- 20%
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos