Encolher tubo PROTETOR
A mangueira retrátil é especialmente interessante para o mercado norte-americano devido a diversas aprovações, como CSA, UR. A relação de encolhimento é de 2:1.
Parede fina
Vantagens
- Flexível
- Excelentes propriedades físicas e mecânicas
- Aprovado para uso nos EUA e Canadá
Âmbitos de aplicação
- Isolamento, proteção e feixe de cabos
- Tubo termorretrátil verde-amarelo: Para identificação e marcação de fio terra e de conexões de aterramento de acordo com VDE
Características do produto
- Retardante de chama (cor exterior: transparente)
- Livre de silicone
- Resistente a UV (somente cor: preta)
Referências às normas / Aprovações
- Aceitação UL224 (cor exterior: transparente)
- Nº arquivo UL: E476215 (cor exterior: transparente)
Observação
- Não resistente contra óleos de motor
Escopo de fornecimento
- Bag plastico com 1,22m a unidade
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000217
- Descrição da classe ETIM 5.0: Tubo termorretrátil
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000217
- Descrição da classe ETIM 6.0: Tubo termorretrátil
Sob pedido
- Outras cores sob pedido
Observação
- Parede única/parede fina
- Rigidez dielétrica: 20 kV/ mm
Info
- Relação de encolhimento 2:1
Cor de fornecimento
- Preto Transparente Verde/amarelo
Material
- Poliolefina irradiada
Faixa de temperatura
- -55°C a +135°C
- Temperatura de retração térmica: +90°C)
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos