TEB
TEB branch muffs with adhesive coating inside can be used for insulating and sealing of cable splices.
Vantagens
- Selagem segura através do revestimento adesivo termoplástico no lado interno
 - Boa resistência a químicos e solventes
 - Garante uma elevada resistência à tração e proteção mecânica
 
Âmbitos de aplicação
- Isolamento e selagem de junções de cabos
 
Projeto
- Parede dupla
 
Classificação ETIM 5
- ID da classe ETIM 5.0: EC001170
 - Descrição da classe ETIM 5.0: Manga de conexão e de derivação (guarnição)
 
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC001170
 - Descrição da classe ETIM 6.0: Manga de conexão e de derivação (guarnição)
 
Geral
- Resistente a radiação UV
 
Info
- Relação de encolhimento > 2:1
 
Cor de fornecimento
- Preto
 
Material
- Poliolefina modificada reticulada por feixe de elétrons, com revestimento adesivo termoplástico interno
 - livre de halogênio, sem silicone
 
Faixa de temperatura
- -55°C a +100 °C
 - Temperatura de encolhimento: +120°C
 
- 1. após encolhimento +/- 10% ; 2. após encolhimento +/- 20%
 - As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos