Mangueira retrátil PROTECT-HF
A mangueira retrátil é livre de halogênio e, devido a isso, é ideal especialmente para a aplicação em edifícios públicos, aeroportos, hospitais etc. A mangueira retrátil PROTECT-HF RW também possui uma certificação ferroviária.
- Parede fina
- Livre de halogênio
Vantagens
- Flexível
- Em caso de incêndio, os produtos livres de halogênio não produzem gases corrosivos nem tóxicos, dificilmente são inflamáveis, apresentam baixa condução do fogo e produzem apenas um pouco de fumaça
- PROTECT-HF RW: com objetivo de marcação, pode ser achatado, ideal para aplicações ferroviárias
Âmbitos de aplicação
- Isolamento, proteção e feixe de cabos
- Tubo termorretrátil verde-amarelo: Para identificação e marcação de fio terra e de conexões de aterramento de acordo com VDE
- PROTECT-HF RW: Para aplicações ferroviárias e para identificação
Características do produto
- Livre de halogênio
- Good chemical resistance please see Appendix T1
- Dificilmente inflamável
- Livre de silicone
- Resistente a UV (somente cor: preta)
Referências às normas / Aprovações
- PROTECT-HF/Caixa: Classe de inflamabilidade FMVSS 302
- PROTECT-HF RW: Classe de inflamabilidade ASTM D 635-HB, normas ferroviárias (classe de veículo 1A de acordo com BS-6853 (1999), EN 45545-2 HL 3, LUL 1-085 A3), Boeing BSS 7239 formação de gás venenoso na queima de material M7
Escopo de fornecimento
- PROTECT-HF - Caixa: Em caixa de desenrolamento compacta, prática
- PROTECT-HF RW: Saco plástico com unidades de 1,22 m
- PROTECT-HF RW: Fornecido em bobina
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000217
- Descrição da classe ETIM 5.0: Tubo termorretrátil
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000217
- Descrição da classe ETIM 6.0: Tubo termorretrátil
Sob pedido
- Outras cores sob pedido
Observação
- Parede única/parede fina
- Rigidez dielétrica: 20 kV/ mm
Info
- Relação de encolhimento 2:1
Cor de fornecimento
- Black, Green-yellow, Yellow, White
Material
- Poliolefina
Faixa de temperatura
- Temperatura de retração térmica: +90°C)
- PROTECT-HF/Caixa: -30°C até +105°C PROTECT-HF RW: -55°C até +105°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos